Acelerómetro triaxial IEPE PiezoStar, 250 g, 1/4-28, conector de 4 polos, con plantilla T00 TEDS / 8766A250BT00

8766A250BT00
18042542
- Acelerómetro triaxial PiezoStar con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±250 g
- 1/4-28, conector de 4 pines
- T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Plantilla 0 (UTID 1)
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
250 gMaximum acceleration value you want to measure.
Se trata de un acelerómetro con un rango de 250 g, conector 1/4-28 y T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
Carga
Carga