Acelerómetro triaxial IEPE PiezoStar, 250 g, alta temperatura, 1/4-28, conector de 4 patillas / 8766A250BH

8766A250BH
18042541
- Acelerómetro triaxial PiezoStar con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±250 g
- 1/4-28, conector de 4 pines
- Temperatura: -55 ... 165°C
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
250 gMaximum acceleration value you want to measure.
Se trata de un acelerómetro con un rango de 250 g, conector 1/4-28 y una temperatura máxima de funcionamiento más elevada.
Carga
Carga