Acelerómetro triaxial IEPE PiezoStar, 250 g, alta temperatura, M4.5, conector de 4 patillas / 8766A250AH

8766A250AH
18042537
- Acelerómetro triaxial PiezoStar con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±250 g
- M4.5, conector de 4 pines
- Temperatura: -55 ... 165°C
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
250 gMaximum acceleration value you want to measure.
Se trata de un acelerómetro con un rango de 250 g, conector M4.5 y una temperatura máxima de funcionamiento más elevada.
Carga
Carga