Acelerómetro triaxial IEPE PiezoStar, 1000 g, alta temperatura, M4.5, conector de 4 patillas / 8766A1K0AH

8766A1K0AH
18042560
- Acelerómetro triaxial PiezoStar con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±1000 g
- M4.5, conector de 4 pines
- Temperatura: -55 ... 165°C
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
1000 gMaximum acceleration value you want to measure.
Se trata de un acelerómetro con un rango de 1000 g, conector M4.5 y una temperatura máxima de funcionamiento más elevada.
Carga
Carga