Acelerómetro triaxial pasante IEPE, 2000 g, M4.5, conector de 4 polos, con TEDS / 8764B2K0AT00

8764B2K0AT00
18032548
- Acelerómetro de cizalladura cerámica triaxial con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±2000 g
- M4.5, conector de 4 pines
- TEDS incluido
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
2000 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro con un rango de 2000 g, conector M4.5 y TEDS.
Carga
Carga