Acelerómetro triaxial pasante IEPE, 2000 g, M4.5, conector de 4 polos / 8764B2K0AB

8764B2K0AB
18032541
- Acelerómetro de cizalladura cerámica triaxial con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±2000 g
- M4.5, conector de 4 pines
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
2000 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro con un rango de 2000 g y un conector M4.5.
Carga
Carga