Acelerómetro triaxial pasante IEPE, 1000 g, M4.5, conector de 4 polos, con plantilla TEDS seleccionable / 8764B1K0AT

Triaxial center-hole PiezoStar IEPE accelerometer family / 8765A
8764B1K0AT
18048189
  • Acelerómetro de cizalladura cerámica triaxial con salida IEPE
  • Margen de aceleración: ±1000 g
  • M4.5, conector de 4 pines
  • Plantilla TEDS seleccionable
On request
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
NVH testing
Se trata de un acelerómetro con un rango de 1000 g, conector M4.5 y plantilla TEDS seleccionable.
Carga
Carga