Acelerómetro triaxial pasante IEPE, 100 g, 1/4 - 28, conector de 4 polos / 8764B100BB

8764B100BB
18029301
- Acelerómetro de cizalladura cerámica triaxial con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±100 g
- 1/4 - 28, conector de 4 pines
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
100 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro con un rango de 100 g y un conector 1/4 - 28.
Carga
Carga