Acelerómetro triaxial pasante IEPE, 50 g, 1/4 - 28, conector de 4 polos / 8764B050BB

8764B050BB
18029299
- Acelerómetro de cizalladura cerámica triaxial con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±50 g
- 1/4 - 28, conector de 4 pines
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
50 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro con un rango de 50 g y un conector 1/4 - 28.
Carga
Carga