Acelerómetro triaxial pasante IEPE, 50 g, M4,5, conector de 4 polos, con TEDS / 8764B050AT00

8764B050AT00
18029450
- Acelerómetro de cizalladura cerámica triaxial con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±50 g
- M4.5, conector de 4 pines
- TEDS incluido
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
50 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro con un rango de 50 g, conector M4.5 y TEDS.
Carga
Carga