Acelerómetro triaxial IEPE, 500 g, M4.5, conector de 4 pines, con T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Plantilla 0 (UTID 1) / 8763B500AT00

8763B500AT00
18042441
- Acelerómetro de cizalladura cerámica triaxial con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±500 g
- M4.5, conector de 4 pines
- T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Plantilla 0 (UTID 1)
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
500 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro con un rango de 500 g, conector M4.5 y T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
Carga
Carga