Acelerómetro triaxial IEPE, 250 g, 1/4-28, conector de 4 patillas, con T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Plantilla 0 (UTID 1) / 8763B250BT00

8763B250BT00
18042426
- Acelerómetro de cizalladura cerámica triaxial con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±250 g
- 1/4-28, conector de 4 pines
- T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Plantilla 0 (UTID 1)
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
250 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro con un rango de 250 g, conector 1/4 - 28 y T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
Carga
Carga