Acelerómetro triaxial IEPE, 1000 g, M4.5, conector de 4 pines / 8763B1K0AB

8763B1K0AB
18042419
- Acelerómetro de cizalladura cerámica triaxial con salida IEPE
- Margen de aceleración: ±1000 g
- M4.5, conector de 4 pines
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
1000 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro con un rango de 1000 g y un conector M4.5.
Carga
Carga