Acelerómetro MEMS capacitivo triaxial K-Beam, 50 g, carcasa de titanio, 8 V FSO / 8396A050DTTA00

8396A050DTTA00
18045030
- Acelerómetro triaxial capacitivo MEMS
- Margen de aceleración: ±50 g
- 0±8 V FSO, con salida de temperatura
- Conector de 9 pines, carcasa de titanio
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
50 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro con un rango de 50 g, salida de escala completa de 8 V con mediciones de temperatura, una carcasa de titanio y un conector lateral de 9 pines.
Carga
Carga