Acelerómetro MEMS capacitivo K-Beam, 2 g, carcasa de aluminio, 2,5+2 V FSO / 8316A2D0B0AC01

Acelerómetro MEMS capacitivo K-Beam, 2 g, carcasa de aluminio, 2,5+2 V FSO
8316A2D0B0AC01
18045027
  • Acelerómetro MEMS capacitivo de un solo eje
  • Margen de aceleración: ±2 g
  • 2,5±2 V FSO, sin salida de temperatura
  • Cable integral de 1 m, carcasa de aluminio anodizado
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
2 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (MEMS)
Electrical isolation
Ground isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
2000 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
900 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
125 °C
Mounting type
Adhesive / Wax, Magnetic base, Hole / screw
Applications
NVH testing
Acelerómetro con un rango de 2 g, salida de escala completa de 2,5 + 2 V, una carcasa de aluminio anodizado y un cable integral de 1 metro montado en un lateral.
Carga
Carga