Acelerómetro MEMS capacitivo K-Beam, 50 g, carcasa de titanio, diferencial 4 V FSO / 8316A050C0TB05

8316A050C0TB05
18037354
- Acelerómetro MEMS capacitivo de un solo eje
- Margen de aceleración: ±50 g
- Diferencial 0±4 V FSO, sin salida de temperatura
- Cable integral de 5 m, carcasa de titanio
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
50 gMaximum acceleration value you want to measure.
Acelerómetro con un rango de 50 g, salida diferencial de 4 V a escala completa, una carcasa de titanio y un cable integral de 5 metros montado lateralmente.
Carga
Carga