Acelerómetro ligero multiusos con conector lateral, 100 g, montaje adhesivo / 8776B100A

Acelerómetro ligero multiusos con conector lateral, 100 g, montaje adhesivo
8776B100A
18042493
  • Acelerómetro de cizalladura cerámica con salida IEPE
  • Rango de medición: +100 g
  • Conector lateral 10-32 pos.
  • Montaje adhesivo
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
100 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
50 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
8000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
100 °C
Mounting type
Adhesive / Wax
Acelerómetro con un rango de 100 g y montaje adhesivo
Carga
Carga