Placa de fuerza 3D con salida digital (Rango de medición Fz -10 ... 15 kN), 900x900x100 mm / 9667AA0909

9667AA0909
18044991
- Dimensiones de la placa de fuerza: LxAnxAl (mm) 900x900x100
- Rango de medición Fz: -10 ... 15 kN
- Frecuencia natural: 600 Hz (Fx, Fy), 390 Hz (Fz)
- Grado de protección: IP65
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-10 kNMaximum measuring range [kN]
15 kNCarga
Carga
Carga