Sensores de presión del cilindro enchufables refrigerados por agua, 9,9 mm / 6067D

Sensor de presión del cilindro de precisión enchufable refrigerado por agua, especialmente adecuado para estudios termodinámicos en el laboratorio. Alta sensibilidad, elevada frecuencia natural y excelente estabilidad de la sensibilidad gracias a la refrigeración por agua integrada directamente en el elemento de medición.

6067D

Sensor de presión del cilindro de precisión enchufable refrigerado por agua, especialmente adecuado para estudios termodinámicos en el laboratorio. Alta sensibilidad, elevada frecuencia natural y excelente estabilidad de la sensibilidad gracias a la refrigeración por agua integrada directamente en el elemento de medición.
Main features / advantages
  • Instalación de sellado superficial
  • Pequeño desplazamiento de la sensibilidad térmica
  • Desviación de linealidad muy baja
  • Excelente estabilidad a largo plazo
El uso de elementos de medición robustos garantiza que estos sensores de presión del cilindro también sean adecuados para cargas mecánicas elevadas. El material de mayor resistencia de la membrana junto con la refrigeración permiten una larga vida útil. La refrigeración por agua garantiza que los sensores de presión 6067D sean térmicamente estables en toda la banda de potencia del motor (menor deriva por cambio de carga), de modo que el sensor puede montarse empotrado incluso en instalaciones con altas temperaturas de funcionamiento.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Water cooled piezoelectric pressure sensors
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.