Electrónica para sensores de contacto con conexión de enchufe S2 / S2-B electronics

S2-B electronics
Esta electrónica es para todos los sensores de contacto con conexión de enchufe S2.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP (para contacto con potencial de referencia)
- Frecuencia de conmutación: 1 kHz
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Estiramiento del pulso 1 ... 100 ms ajustable
- Duración del contacto: mín. 0,3 ms
- Conexión: enchufe M12, 4 pin o M16, 5 pin
La electrónica S2-B-x-P2 se utiliza junto con los sensores de contacto de tipo IG. En la carcasa de la electrónica S2-B-x-P2 se aplica 0V. Si la electrónica está atornillada a un cuerpo de herramienta (masa), éste también está a 0V (masa). Si el sensor de contacto entra en contacto con una superficie metálica con potencial 0V, la electrónica conmuta.
Carga
Carga