Células de carga triaxiales, transductores de fuerza piezoeléctricos Fx, Fy, Fz (Fz máx. hasta ±450 kN / ±101 klbf) / 93X7-8C

93X7-8C
Las células de carga triaxiales son transductores de fuerza piezoeléctricos para la medición exacta de todas las fuerzas en los tres componentes ortogonales que actúan en cualquier dirección arbitraria.
- Medición precisa independiente del punto de aplicación de la fuerza
- Células de carga con amplia gama de frecuencias
- Fácil instalación
- Transductor de fuerza en caja de acero inoxidable sellada
- Enchufe mulTipolar robusto