Herramientas de acabado de superficies para sensores de presión / SurfTool

SurfTool
Estas herramientas de acabado superficial se fabricaron específicamente para preparar la superficie de sellado de los orificios de los sensores.
Características/ventajas principales
- Herramienta para la preparación óptima de orificios para sensores de presión
- Compatible con los manuales de instalación de los sensores Kistler
- El mejor rendimiento de detección y estanquidad
Se requiere una alta calidad de la superficie para permitir un rendimiento óptimo del sellado y garantizar las mejores mediciones. Los sensores de sellado frontal son especialmente sensibles a la calidad de la superficie de sellado.
Carga
Carga