Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, contacto de rodilla, WorldSID-50th / M55141

M55141
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M55141A están diseñadas para medir la fuerza de contacto de la rodilla en el maniquí de prueba de choque WorldSID-50% (WS).
Características/ventajas principales
- Contacto con la rodilla
- Uniaxial (Fy)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M55141 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga