Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, pubis, WorldSID-5th, WorldSID-50th, Q10 / M50241

M50241
Las Células de carga extensométrica para dummies de la familia Tipo M50241A están diseñadas para medir la fuerza en la zona del pubis de los crash test dummies WorldSID-5% (W5), WorldSID-50% (WS), Q10 (QA).
Características/ventajas principales
- Pubic
- Uniaxial (Fy)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M50241 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para la aplicación de medida, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatonstone.
Carga
Carga