Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, fémur, HIII-niño de 6 años. / M501A1

Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M501A1A están diseñadas para medir la fuerza en la zona del fémur del maniquí de pruebas de choque HIII-6 (Y7).

M501A1

Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M501A1A están diseñadas para medir la fuerza en la zona del fémur del maniquí de pruebas de choque HIII-6 (Y7).
Características/ventajas principales
  • Fémur
  • Uniaxial (Fz)
  • DTI o versión analógica
  • Baja linealidad e histéresis
  • Compatible con la sustitución estructural
  • Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M501A1 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para la medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.