Software de análisis de pruebas de choque / CrashTest

CrashTest
Estos productos de software proporcionan acceso completo a herramientas de análisis de pruebas de choque que abarcan la certificación de maniquíes, la conversión de datos, la elaboración automatizada de informes y mucho más.
Características/ventajas principales
- Análisis y visualización exhaustivos de datos para pruebas de seguridad
- Informes automatizados y personalizables para una toma de decisiones eficaz
- Visualización avanzada con análisis de fuerza multidimensional
- Soluciones modulares y adaptables para diversos escenarios de pruebas
- Cumplimiento de la norma ISO 13499 con preparación y conversión de datos integradas
Los productos de software para ensayos de choque de Kistler, incluidos EVAluation, EVAluation Calib, ISOVerter (Plus), CrashView y Load Cell Wall View, ofrecen un ecosistema completo para la gestión, el análisis y la generación de informes de datos en ensayos de choque y seguridad de vehículos. Cada producto está diseñado para etapas específicas del proceso de ensayo, desde la certificación de maniquíes y el análisis de datos hasta la conversión de datos y la elaboración de informes sin fisuras.
Cada software, creado conforme a las normas ISO 13499 (ISO MME), garantiza una integración sin problemas con los formatos estándar del sector, agiliza los flujos de trabajo y proporciona información precisa y fiable sobre las pruebas.
Carga
Carga