Cables de separación para sensores piezoeléctricos, V3-B pos. a 3 x SSMB neg. / 1698AF

1698AF
Cables de separación utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Características/ventajas principales
- Permite la transmisión de señales de carga desde el sensor multieje al amplificador de carga con la máxima calidad.
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
- Conexión normalizada
Cables de separación para sensores piezoeléctricos, V3-B pos. a 3 x SSMB neg., utilizados para mediciones triaxiales en sensores de fuerza multieje.
Carga
Carga