Derivadores en Y para enchufes M12, negros, enchavetados: M12 a Y, M12 a D, M12 a A / 1700A139

Este distribuidor en Y permite dividir la señal de cables híbridos, PoE y de E/S en aplicaciones con el sistema de medición telemétrica TMS.

1700A139

Este distribuidor en Y permite dividir la señal de cables híbridos, PoE y de E/S en aplicaciones con el sistema de medición telemétrica TMS.
Características/ventajas principales
  • Conexión 1: enchufe recto M12 a codificación Y
  • Conexión 2: conector recto M12 a codificación D
  • Conexión 3: enchufe recto M12 con codificación A
  • Ethernet-Híbrido CAT5 (IEC 11801), 100Mbps
Estos distribuidores en Y permiten dividir la señal de cables híbridos (1200A263) a cables de alimentación a través de Ethernet (1200A165A) y de E/S (1700A129) en aplicaciones con el sistema de medición telemétrica TMS (tipo 5290A).
Carga
Carga