Sensores de presión para alta temperatura (700 °C) destinados a la monitorización de turbinas de gas y a la termoacústica, ø12,0 mm / 6023C

Estos sensores piezoeléctricos de presión diferenciales cuentan con compensación de aceleración y son aptos para temperaturas de funcionamiento de hasta 1000 °C.

6023C

Estos sensores piezoeléctricos de presión diferenciales cuentan con compensación de aceleración y son aptos para temperaturas de funcionamiento de hasta 1000 °C.
Características/ventajas principales
  • Temperatura de funcionamiento: –55 … 700 °C
  • Temperatura de funcionamiento durante un breve periodo de tiempo: –55 … 1000 °C
  • Máxima Fiabilidad
  • Con compensación de aceleración
  • Salida de carga diferencial
  • No es piroeléctrico
Estos sensores de presión para alta temperatura con salida diferencial están diseñados para medir las fluctuaciones de presión más pequeñas en entornos hostiles, con temperaturas de hasta 700 °C y, de forma puntual, de hasta 1000 °C. Para aplicaciones en zonas peligrosas, el sensor está disponible con las certificaciones de seguridad intrínseca Ex-ia y de no inflamabilidad Ex-nA.
Carga
Carga