Sensores de fuerza del pedal para turismos y motocicletas, 500 N o 1500 N / CPFT

CPFT
Los sensores de fuerza de pedal CPFT de Kistler miden hasta 500 N o 1500 N con una precisión de ±0,5%, IP65, montaje en abrazadera o correa, LCD opcional o salida analógica, -10 °C a +50 °C.
Características/ventajas principales
- ±0,5 % de precisión a fondo de escala
- Amplificación de señal integrada
- Grado de protección IP65
- Terminal de mano opcional para visualización en directo y de valores pico
- Salida analógica opcional (0 ...5 V) para integración DAQ
Sensores de fuerza del pedal para turismos y motocicletas.
Carga
Carga