Sensores de alta presión, con sellado frontal M10, para eventos de alta velocidad de hasta 8000 bar (116 000 psi) / 6219A

Estos sensores piezoeléctricos se utilizan para la medición precisa de altas presiones a altas velocidades, incluso en presencia de grandes transitorios térmicos.

6219A

Estos sensores piezoeléctricos se utilizan para la medición precisa de altas presiones a altas velocidades, incluso en presencia de grandes transitorios térmicos.
Características/ventajas principales
  • Rango de medición: 8000 bar (116 000 psi)
  • Larga vida útil para reducir el coste total de propiedad
  • Diseño de un sensor de aceleración con compensación de aceleración
  • Excelente linealidad (≤0,6 % FSO)
  • Sellado frontal para un volumen muerto mínimo
Los sensores piezoeléctricos de la familia Tipo 6219A son sensores de alta presión con una vida útil y una respuesta en frecuencia excelentes. Su diseño con sellado frontal minimiza el volumen muerto, lo que permite realizar mediciones de alta frecuencia y reduce al mínimo las tensiones térmicas y mecánicas sobre el elemento sensor. El elemento sensor de cuarzo ofrece una gran estabilidad y una buena resistencia frente a los efectos piroeléctricos. Gracias a la rosca M10x1 y a su compatibilidad directa con los sensores de presión del tipo 6215, los sensores de presión 6219A son el recambio ideal para mediciones exigentes de alta presión.
Carga
Carga