Armazones de protección para barreras de luz multihaz de horquilla y cuadro / Protective frame

Estos marcos protectores fabricados en chapa de acero resistente proporcionan una protección fiable para todos los dispositivos de haz luminoso múltiple en entornos de producción difíciles.

Protective frame

Estos marcos protectores fabricados en chapa de acero resistente proporcionan una protección fiable para todos los dispositivos de haz luminoso múltiple en entornos de producción difíciles.
Características/ventajas principales
  • Para todas las barreras de luz multihaz de horquilla y cuadro
  • Grosor del material: 1 ... 1,5 mm
  • Material: chapa de acero
  • Instalación rápida y sencilla
Si nuestras barreras de luz multihaz de horquilla y bastidor se utilizan en entornos muy duros, no se debe prescindir de un bastidor de protección. Los marcos de protección protegen los sensores de daños mecánicos. Están fabricados en chapa de acero resistente y son fáciles de instalar.
Carga
Carga