Adaptadores de programación para control de flecha DHS / Programming adapter

Programming adapter
Con el adaptador de programación se puede programar cualquier tensión de salida para cada canal del control de sag DHS.
Características/ventajas principales
- Para todos los controles de flecha de tipo DHS
- Tensión de salida individual entre 0 y 10 V en pasos de 40 mV
- Manejo sencillo mediante cuatro botones
- Pantalla LCD para indicación de tensión
- Dimensiones: AlxAnxPr (mm) 98x64x34
Con el adaptador de programación se puede ajustar individualmente la tensión de salida de cada uno de los canales de la barrera de luz para controlar la caída. El canal a programar se selecciona mediante el interruptor hexadecimal (canal 0 = fotocélula inferior, canal 7 / 15 = fotocélula superior). El proceso de programación se inicia pulsando la tecla SET. La tensión del canal seleccionado se muestra en la pantalla. La tensión de salida se puede aumentar o disminuir en pasos de 40 mV utilizando los botones + y -. El valor se guarda pulsando el botón ENTER.
Carga
Carga