Enchufes adaptadores de cable para amplificador de carga Tipo 5080A / 5435A

Estos adaptadores de cable conectan cómodamente un dinamómetro piezoeléctrico a amplificadores de carga del Tipo 5080A.

5435A

Estos adaptadores de cable conectan cómodamente un dinamómetro piezoeléctrico a amplificadores de carga del Tipo 5080A.
Características/ventajas principales
  • Entrada negativa Fischer de 9 pines
  • 3 a 8 x BNC salida positiva
Los amplificadores de carga del Tipo 5080A son los sucesores de las familias de amplificadores de carga de los Tipos 5017B y 5019B. Gracias a su diseño modular, se pueden insertar hasta ocho módulos amplificadores. Los módulos de carga del Tipo 5067A0 con conector BNC son estándar, como opción también es posible integrar módulos Piezotron del Tipo 5067A2. Se suministra por defecto un calculador sumador analógico de 6 componentes del Tipo 5245. Esta función calcula la fuerza resultante así como los tres componentes del par resultante en tiempo real. Los valores específicos del dinamómetro necesarios para el cálculo del par pueden ajustarse directamente en el instrumento. La pantalla de cristal líquido muestra todos los ajustes del Canal. En función de las necesidades, es posible cambiar de canal en la pantalla. El instrumento se configura mediante diferentes menús con el botón giratorio universal. Todas las funciones también pueden controlarse externamente a través de RS-232C o USB 2.0.