Transductores de fuerza de la rueda piezoeléctricos para bancos de pruebas de neumáticos, rangos de carga Fz de 30 a 100 kN / Measuring Hub for Tire Testing

Measuring Hub for Tire Testing
Estos Transductores de fuerza de la rueda multicomponentes miden las fuerzas de la rueda Fx, Fy, Fz y los momentos Mx, (My), Mz. Se aplican para la medición de la no uniformidad del neumático, la vibración del neumático y las características del neumático.
Características/ventajas principales
- Máxima precisión de medición en pruebas de alta dinámica
- Se adapta a ruedas con llanta de 13" o más, las llantas más pequeñas se pueden montar con un adaptador compatible
- Se adapta a llantas estándar con adaptadores intercambiables, no requiere llantas personalizadas
- Hasta 3000 rpm
- Para la validación dinámica de modelos de neumáticos
Los Transductores de fuerza de la rueda RoaDyn P5xx son instrumentos robustos de alta precisión equipados con sensores de cuarzo. Un conjunto de sensores de fuerza de 3 componentes está montado con alta precarga entre dos placas. En el interior, un eje giratorio con rodamientos sujeta la rueda montada. La medición independiente de la trayectoria de los componentes de fuerza se traduce naturalmente en una diafonía mínima entre los componentes y una frecuencia de resonancia del sistema de medición completo. El extremo del eje se conduce a través de la parte trasera del dinamómetro y está preparado para conectar un freno o un dispositivo de accionamiento. Proporciona una circulación de aceite para la lubricación y refrigeración de los cojinetes, lo que da lugar a condiciones de calor perpetuo incluso cuando se aplican cargas elevadas. Las interfaces mecánicas para el montaje en el banco de pruebas de neumáticos permiten el montaje lateral delantero o trasero. El dinamómetro está protegido contra la corrosión, las salpicaduras de agua y el polvo. Las señales medidas se transmiten al amplificador de carga (con amplificador sumador) a través de un robusto cable de alto aislamiento.
Carga
Carga