Sensores piezoeléctricos de deformación superficial, muy sensibles (-600 ... 600 με) / 9232A

Estos sensores de deformación son adecuados para medir fuerzas dinámicas y cuasistáticas en piezas de máquinas fijas o móviles. El sensor mide la deformación proporcional a la fuerza en superficies de máquinas o estructuras.

9232A

Estos sensores de deformación son adecuados para medir fuerzas dinámicas y cuasistáticas en piezas de máquinas fijas o móviles. El sensor mide la deformación proporcional a la fuerza en superficies de máquinas o estructuras.
Características/ventajas principales
  • Sensor de deformación para fuerzas de tracción y compresión
  • Baja sensibilidad a la aceleración, adecuado para mediciones en piezas móviles
  • Muy alta sensibilidad de medición (incluso las fuerzas más pequeñas pueden medirse con precisión)
  • Instalación sencilla con un solo tornillo M6
  • Diseño a prueba de sobrecargas
  • Grado de protección: IP65 (con cable conectado)
  • Disponible versión con aislamiento de tierra
La deformación de la estructura básica se transmite al sensor a través de las dos superficies de contacto, lo que provoca un cambio en la distancia. La carcasa del sensor sirve de elemento de transmisión elástica y convierte el cambio de distancia en una fuerza. Los elementos piezoeléctricos sometidos a esta fuerza de cizallamiento producen una carga eléctrica proporcional Q (pC). Las ventajas particulares en comparación con la conocida tecnología de galgas extensométricas son la alta sensibilidad, la gran protección contra sobrecargas y una vida útil prácticamente ilimitada incluso bajo cargas fluctuantes. La señal de medición puede procesarse posteriormente como valor relativo. Para mediciones de valor absoluto (por ejemplo, en N o kN), el sensor de deformación debe calibrarse utilizando una referencia adecuada. El diseño del sensor permite su uso en entornos industriales. Con su cable conectado, la cadena de medición satisface los requisitos de la clase de protección IP65. La parte superior de la carcasa del sensor de deformación es de acero inoxidable. Lleva integrado un conector KIAG 10-32 neg. Esto permite utilizar una amplia selección de cables de conexión (véanse los accesorios).
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Historia de éxito
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
Mounting set for preparation of the clamping surface for strain sensors Type 9232A, 9234B, 9237B and 9238B
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Surface Strain Sensor
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.