Células de carga piezoeléctricas Press Force, transductores de fuerza en miniatura ligeros, Fz 0 ... 50 N a 0 ... 20 kN / 9313AAX

Estos ligeros sensores de fuerza de compresión en miniatura son especialmente adecuados para medir fuerzas dinámicas y fuerzas cuasistáticas.

9313AAX

Estos ligeros sensores de fuerza de compresión en miniatura son especialmente adecuados para medir fuerzas dinámicas y fuerzas cuasistáticas.
Características/ventajas principales
  • Transductores de fuerza precargados, listos para medir inmediatamente
  • Células de carga calibradas para fuerzas de compresión
  • Alta sensibilidad y rango de medición muy amplio
  • Fácil adaptación gracias a los orificios roscados axiales en ambos extremos
  • Amplia gama de accesorios para una introducción óptima de la fuerza
Estas células de carga de fuerza de prensado se basan en el principio de medición piezoeléctrico. La fuerza que actúa sobre el elemento de cristal produce una carga eléctrica proporcional en la salida de señal. Un amplificador de medida conectado a continuación del sensor convierte esta carga en una señal de proceso que puede evaluarse. La forma especialmente cuadrada del cuerpo del sensor y la introducción de la fuerza en ambos extremos mediante taladros roscados axiales aportan ventajas en situaciones de montaje especiales. Se miden fuerzas de tracción de hasta el 10 % del rango de fuerza de compresión. Estos rangos no están calibrados. Sin embargo, se utilizan a menudo para la detección de fuerzas de retroceso de herramientas, por ejemplo después de procesos de montaje a presión. Precargados y provistos de prácticas opciones de adaptación, los sensores están listos para su uso inmediato. Están disponibles en dos tamaños distintos que no sólo difieren en sus dimensiones, sino también en su rango de medición.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
Press Force Sensor
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.