Barreras de luz en horquilla multihaz, infrarrojos, anchura de horquilla de 40 a 60 mm, Enchufe M8 3-pin / PBI

PBI
Se trata de barreras de luz en horquilla compactas y multihaz con electrónica integrada para el control de la expulsión y el recuento de las piezas más pequeñas.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: máx. 1 kHz
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Sensibilidad dinámica y estática ajustables
- Extensión de pulso 1 ... 100 ms ajustable
- Tensión de funcionamiento: 12 ... 24 VDC
- Conexión: Enchufe M8, 3 pines
Las Barreras de luz en horquilla multihaz PBI son ideales para interrogar y contar objetos pequeños que se mueven rápidamente, independientemente de su material y del estado de su superficie. La función estática garantiza además que no haya piezas en la banda luminosa activa. Los cuerpos de las horquillas tienen un grosor de 10 mm y son muy compactos gracias a la electrónica integrada en la carcasa. Esto permite un montaje fácil y una conexión eléctrica sencilla mediante un conector M8 de 3 pines.
Carga
Carga