Bloques de montaje para sensores / AS Series

AS Series
Estos bloques de montaje se utilizan para conectar sensores con un extremo de cable libre al adaptador de taller o directamente al sistema de supervisión de procesos.
Características/ventajas principales
- Dimensiones: LxAnxAl (mm) 40x25x25
- Conexión: Enchufe M12, 4 pines
- Con o sin interruptor normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
Bloque de montaje para conectar sensores con extremo de cable libre. El bloque de montaje puede montarse directamente en la herramienta de estampación. Esto permite un guiado limpio de las conexiones de cable en la herramienta, lo que evita daños en la conexión de enchufe o en el cable al cambiar la herramienta. La conexión de enchufe se utiliza para conectar al adaptador del taller o directamente al sistema de monitoreo de la herramienta.
Carga
Carga