Módulos de unión electromecánicos NCFx Pro: servoprensas para una unión inteligente y de alta precisión con fuerzas que van de bajas a altas / 2164A

Los módulos de unión NCFx Pro, equipados con un sensor de fuerza montado en la parte delantera, son especialmente adecuados para operaciones de montaje y unión con control de fuerza.

2164A

Los módulos de unión NCFx Pro, equipados con un sensor de fuerza montado en la parte delantera, son especialmente adecuados para operaciones de montaje y unión con control de fuerza.
Características/ventajas principales
  • Sensor de fuerza piezoeléctrico o con galgas extensométricas inteligentes, montado en una viga, que incluye telemetría para garantizar la máxima precisión
  • Capacidad de sobrecarga del 20 % respecto a la fuerza de unión nominal en compresión
  • Adecuado para aplicaciones de compresión y tracción
  • Alta velocidad de desplazamiento para tiempos de ciclo cortos
  • Modelos con sensor piezoeléctrico: amplio rango de medición con 7 rangos de fuerza predefinidos

Los módulos de unión NCFx Pro tipo 2164A presentan un diseño especialmente compacto, lo que permite una distancia entre ejes menor y reduce significativamente las necesidades de espacio. Esto facilita la integración en los conceptos de máquina existentes, lo que supone una clara ventaja para los fabricantes de instalaciones y los integradores de sistemas. La ubicación del sensor directamente sobre el pistón permite una medición precisa de la fuerza directamente durante el proceso de unión, ya sea mediante tecnología de galgas extensométricas o piezoeléctricas. La comunicación entre el servoamplificador y el sistema de vigilancia de procesos maXYmos NC (tipo 5847C) se realiza de forma digital a través de EtherCAT. Gracias a la funcionalidad «plug and play» de maXYmos NC, el módulo de unión se identifica claramente; se transfieren los valores del sensor y de calibración, y el servoamplificador se parametriza automáticamente. Los valores medidos se transmiten sin interferencias mediante telemetría y con alta precisión. La interfaz Ethernet puede utilizarse para transferir datos de calidad a través de diversos protocolos, así como para realizar visualizaciones mediante VNC y copias de seguridad de datos. Los módulos de unión electromecánicos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen el remachado, el clinchado, la inserción a presión de rodamientos, pasadores y componentes electrónicos, el rebordeado, el laminado, el pegado, el engarzado y la sinterización. También se emplean para crear clips y conexiones a presión, así como para aplicaciones de calafateo. Además, los sistemas también pueden utilizarse para procesos de ensayo, como el ensayo de muelles.

¿Necesita asesoramiento? Póngase en contacto con nosotros

Obtenga más información sobre este producto.

Carga
Carga