Células de carga de análisis modal con salida de carga, 22000 N / 9212M

Quartz force sensors for structural vibration and modal analyses complement the Kistler product portfolio for NVH testing.

9212M

Los sensores de fuerza Tipo 9212 son células de carga que miden eventos cuasiestáticos y dinámicos en una amplia variedad de aplicaciones.
Características/ventajas principales
  • Alta impedancia, modo de carga
  • El robusto elemento sensor de fuerza de cuarzo garantiza la estabilidad a largo plazo
  • Amplios rangos de medición para compresión y tracción
  • Respuesta cuasiestática
La Célula de carga de cuarzo Tipo 9212M proporciona una sensibilidad y un umbral excepcionales, al tiempo que conserva la capacidad de medir eventos dinámicos rápidos y realizar mediciones a corto plazo (cuasi-estáticas). Este sensor piezoeléctrico es capaz de medir fuerzas de compresión desde menos de 1 lb de fuerza hasta 5000 lbf, con fuerzas de tensión de hasta 500 lbf. Las fuerzas incrementales más pequeñas pueden medirse en cualquier nivel de estos rangos gracias a la eliminación del componente estático o de peso de tara. La Célula de carga presenta una gran rigidez y es capaz de soportar sobrecargas de compresión del 20%.
Ficha de datos
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.
Manual
Load Cells - Impedance, Charge Mode
Inglés
pdf
Haga clic aquí para iniciar sesión en myKistler y será redirigido.