Acoplamientos de fuelle metálico con cubo de sujeción / 2301A

2301A
Acoplamientos de fuelle metálico a prueba de torsión para la instalación de sensores de par del eje con carcasa fija o base de montaje
Características/ventajas principales
- Bajo peso, bajo momento de inercia
- Adecuado para instalaciones con limitaciones de espacio
- Fácil de montar
- Sin desgaste ni mantenimiento
- Absolutamente sin holguras gracias a la conexión por fricción de la pinza
Los acoplamientos de fuelle metálico Tipo 2301A son rígidos a la torsión, pero flexibles axial y angularmente. Los fuelles de acero inoxidable altamente flexible compensan la desalineación axial, radial y angular del conjunto del eje. Los acoplamientos de fuelle metálico Tipo 2301A se caracterizan por su bajo momento de inercia y son especialmente adecuados para instalaciones con espacio reducido. Si los acoplamientos se seleccionan, montan y utilizan correctamente, su vida útil es casi ilimitada.
Carga
Carga