Bujías de medición, M12x1,25 / 6115C

6115C
La Enchufe de medición incluye el sensor de presión del cilindro piezoeléctrico más pequeño del mundo. Esto permite ejecutar mediciones de presión de cilindro de calidad sin necesidad de mecanizar complejos orificios de medición adicionales.
Características/ventajas principales
- Enchufe y listo, no es necesario modificar el motor
- Sensor de presión empotrado para mayor precisión
- Alta rigidez dieléctrica hasta tensiones de encendido de 45 kV
- Geometrías y valores térmicos específicos para cada aplicación
- Manejable gracias a su estructura modular
La Enchufe de Bujías de medición Kistler del Tipo 6115C está disponible con diferentes valores térmicos, posiciones de chispa y geometrías. La conexión eléctrica se realiza mediante una tuerca de conexión de cable SAE o una tuerca de conexión de cable CUP. Los aisladores cerámicos están disponibles con un diámetro de 9 mm o 10,5 mm, según los requisitos del equipo original. El espacio necesario para la instalación del sensor se consigue mediante una posición ligeramente excéntrica de la cerámica de chispa (1,6 mm). Un tornillo perforado que también funciona como protector de la llama fija el sensor a la parte inferior de la bujía de medición. La identificación automática del sensor PiezoSmart, que facilita una parametrización eficaz de las cadenas de medición, está disponible como opción. La estabilidad de la bujía de medición se ha mejorado notablemente en comparación con su predecesora, el Tipo 6115B. El diseño optimizado del diámetro cerámico protege a la bujía de los fogonazos y los fallos de encendido. El cable de señal del sensor se fija mediante un conector roscado y puede ser sustituido fácilmente por el usuario final. Gracias al diseño modular, es posible sustituir el aislador y el sensor. En caso necesario, deberá sustituirse en un centro técnico de Kistler.
Carga
Carga