Base de montaje magnética para sensores de aceleración / 8452A

8452A
Las bases de montaje magnéticas ofrecen una fijación cómoda y temporal a una estructura de ensayo ferromagnética.
Características/ventajas principales
- 10 - 32 hilos
- De acero inoxidable
- L = 11,2 mm (0,44 pulg.)
Existe una unidad de montaje con muescas para el montaje en superficies curvas. Las bases magnéticas se utilizan en aplicaciones que requieren la monitorización de vibraciones de grandes máquinas rotativas. Tenga en cuenta que el uso de algunas bases de montaje puede añadir una masa considerable y reducir la respuesta de alta frecuencia. Extreme las precauciones al utilizar bases de montaje magnéticas para evitar golpes durante la aproximación a superficies ferromagnéticas, que podrían causar daños irreversibles al sensor.
Carga
Carga