KiRoad Wireless P1 para transductores de par de ruedas RoaDyn P1xy / 9813B

9813B
Las unidades de a bordo KiRoad Wireless P1 son adecuadas para los transductores de par de ruedas RoaDyn P1xy con módulo de telemetría.
Características/ventajas principales
- Electrónica de a bordo para hasta cuatro unidades de rueda KiRoad Wireless P1
- Transmisión de datos digitales cifrados en la banda WLAN de 2,4 GHz
- Salida de datos digitales para todos los canales a través de DTI, CAN o Ethernet
- Visualización en línea de las señales de medición a través de KiCenter (software de configuración)
- Configuración (mediante USB o Ethernet) a través de KiCenter
- No se necesitan antenas de recepción fuera del vehículo
- Opcional: salida de datos analógica para 8 canales seleccionables
La unidad de a bordo KiRoad Wireless P1 sirve como punto de acceso para hasta cuatro unidades de rueda KiRoad Wireless P1 (familia Tipo 9811B) y permite la salida de datos de medición al dispositivo de adquisición de datos conectado. Los transductores de par de ruedas RoaDyn conectados se registran e identifican automáticamente tras encender la unidad de control. Cualquier información específica del sensor se lee automáticamente en el dispositivo, de modo que el sistema está rápidamente listo para funcionar sin necesidad de que el usuario realice ninguna acción adicional. La señal se envía al dispositivo de adquisición de datos a través de la interfaz DTI, Ethernet o bus CAN (para todas las señales) y, opcionalmente, a través de salidas analógicas (8 canales seleccionables). El ajuste a cero de las señales de par puede activarse mediante el mando a distancia o a través de Ethernet o USB desde el ordenador portátil o PC utilizando el software KiCenter. El sistema de medición completo consta de tres componentes principales: El transductor de par de ruedas RoaDyn P1xy, el módulo de transmisión de datos (familia Tipo 9811B) y la electrónica de a bordo (familia Tipo 9813B) situada en el interior del vehículo. Dado que cada sistema KiRoad Wireless P1 establece su propia red WLAN encriptada, varios sistemas KiRoad Wireless pueden trabajar juntos simultáneamente sin problemas. Por ejemplo, varios vehículos, cada uno equipado con 4 RoaDyn P1xy. Si se utiliza un Kistler DTI-Logger para la adquisición de datos, sólo se necesita un cable para la unidad de a bordo para transferir los datos, para proporcionar energía y configurar la unidad de a bordo a través de KiCenter. Por lo demás, también se pueden emitir señales CAN y señales analógicas. La configuración del sistema es muy sencilla a través de KiCenter mediante Ethernet o USB. Todos los datos de medición transmitidos pueden visualizarse en KiCenter.
Carga
Carga