Juegos de herramientas de montaje para fijar conectores de enchufe M12 / 1300A209

1300A209
Este juego de herramientas garantiza una fijación profesional de la conexión de enchufe o hembra de los cables para asegurar la estanqueidad y la estabilidad de la conexión.
Características/ventajas principales
- Incluye un destornillador dinamométrico
- Incluye una broca para conectores M12
Estos juegos de herramientas de montaje garantizan una fijación profesional de la conexión de enchufe o hembra de los cables para asegurar la estanqueidad y la estabilidad de la conexión. Un juego de herramientas contiene un destornillador dinamométrico y una broca para conectores M12.
Carga
Carga