Sensores de presión absoluta de alta temperatura, M5 (0 ... 5 a 0 ... 250 bar) / 4007D

4007D
Estos sensores de presión absoluta universales en miniatura son para temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C.
Características/ventajas principales
- Mayor compatibilidad de soportes
- Tamaño compacto (M5) y baja masa
- Alta frecuencia natural y baja sensibilidad a la aceleración
- Compensación digital de temperatura
- Protección contra pliegues
La serie de sensores de presión piezorresistivos del Tipo 4007D es una familia de sensores pequeños, robustos y de alta precisión, capaces de funcionar continuamente a altas temperaturas de hasta 200°C. Los Transductores de presión utilizan un puente de Wheatstone totalmente activo para generar una señal eléctrica proporcional a la presión aplicada. Las resistencias que componen el puente de Wheatstone se implantan en un diafragma de silicio micromecanizado que se forma utilizando tecnología de silicio sobre aislante (SOI). Este enfoque, junto con el método de construcción de sensores DCE de Kistler, permite que los sensores se expongan a temperaturas del medio de hasta 200 °C, al tiempo que se minimizan los errores de histéresis y repetibilidad. Las tecnologías de compensación digital mejoran aún más el rendimiento, ya que permiten reducir los efectos del desplazamiento del cero y los cambios de sensibilidad debidos a la temperatura sin sacrificar el ancho de banda de la señal. La tecnología de compensación digital permite además controlar la temperatura del sensor (por ejemplo, con amplificadores del Tipo 4665B y 4624A).
Carga
Carga