Cables de conexión de alto aislamiento, KIAG 10-32 pos. - TNC pos., PFA verde / 1633C

1633C
Características/ventajas principales
- Cables de conexión de alto aislamiento para sensores piezoeléctricos
- Conectores: KIAG 10-32 pos. (sensor), TNC pos. (amplificador)
- Cubierta de PFA verde extruido
- Temperatura: -55 ... 200 °C
- Longitudes estándar: 0,5, 1, 2, 5 m
- Longitudes específicas del cliente: 0,1 ... 100 m
Modo de carga, la medición piezoeléctrica de alta impedancia exige cables coaxiales y conectores altamente aislados, como el Tipo 1633C, para garantizar una resistencia de aislamiento superior a 1E13 Ω en toda la cadena de medición. Sólo pueden utilizarse cables coaxiales de bajo ruido que produzcan muy poca triboelectricidad durante el movimiento. Los conectores deben ser robustos, estancos y resistentes a la suciedad. Los conectores Kistler se han desarrollado específicamente para cumplir estos requisitos y están fabricados en acero inoxidable. A diferencia de los conectores galvanizados, no están sometidos a ningún desgaste, y la fiabilidad y precisión de las mediciones mejoran. Todos los conectores Kistler contienen una junta tórica en el extremo del cable y en el extremo de conexión.