Sistema de monitoreo de procesos de gama alta maXYmos TL para la fabricación industrial / 5877B

5877B
Características/ventajas principales
- Sistema de monitoreo de procesos en cascada (hasta 8 canales XY)
- Amplia gama de objetos de evaluación (hasta 10 OE por curva)
- Referenciación dinámica de las OE en las direcciones X e Y
- 108 programas de medición y 20 de máster
- Conectividad Ethernet y posibilidad de elegir entre distintos Tipos de bus de campo
- Múltiples formatos de exportación de datos, por ejemplo, Q-DAS, QDA9, IPM 5.0, XML, CSV, PDF
- Mensajes de advertencia y alarma, por ejemplo, NOK en serie
El maXYmos TL es sinónimo de evaluación de procesos de alto nivel de señales X/Y en plantas de producción clásicas, sistemas de prueba y fabricación.
El maXYmos TL ML es sinónimo de evaluación de procesos de alto nivel de señales X/Y en la fabricación de productos sanitarios y cumple los requisitos de supervisión de procesos según FDA y MDR.
Aplicación
Las funciones de este sistema de monitoreo de procesos abarcan desde la sencilla vigilancia de fuerza-desplazamiento de un solo canal hasta complejas aplicaciones Multicanal con hasta ocho dispositivos conectados en cascada para cada par de canales independientes. Con una amplia selección de potentes objetos de evaluación, pueden evaluarse incluso curvas X/Y muy complejas.
El sistema permite controlar y documentar de forma fiable e independiente la calidad de un solo paso de producción de un conjunto, o de todo el producto. Esto proporciona a los responsables de producción y procesos las pruebas estadísticas que necesitan para aumentar la OEE mediante la mejora de la calidad.
Integración
El maXYmos puede integrarse completamente en un sistema de control de planta a través de Ethernet industrial o bus de campo, pero también a través de OPC-UA.
Con la pantalla disponible opcionalmente, el maXYmos puede funcionar como un sistema independiente para instrumentar estaciones de trabajo individuales. Alternativamente, puede manejarse a distancia mediante VNC, acceso cifrado a través de navegador o simplemente conmutando señales.
Los datos de calidad pueden almacenarse en un servidor a través de una red de producción o recuperarse a través de una memoria USB para instrumentos operados de forma aislada.
Las fotos e ilustraciones muestran el producto parcialmente con accesorios, así como en el contexto de la aplicación.
Algunas funciones deben adquirirse con licencia y pueden requerir la actualización del firmware. Consulte la hoja de datos para conocer el alcance del pedido.