Compuesto para lechada para la instalación del sensor Lineas WIM / 1000A1

El Compuesto para lechada del Tipo 1000A1 es una composición de resina epoxi vertible de 3 componentes especialmente desarrollada para la lechada de sensores Lineas WIM en pavimentos de carreteras basados en materiales bituminosos, asfalto u hormigón.

1000A1

El Compuesto para lechada del Tipo 1000A1 es una composición de resina epoxi vertible de 3 componentes especialmente desarrollada para la lechada de sensores Lineas WIM en pavimentos de carreteras basados en materiales bituminosos, asfalto u hormigón.
Características/ventajas principales
  • Curado rápido y sin retracción
  • Envases listos para usar para aplicaciones in situ
  • Muy buena trabajabilidad y excelentes propiedades de fluidez
  • Buena adherencia sobre hormigón, metales, asfalto y piedras
  • Excelentes propiedades mecánicas (resistencia a la tracción)
  • Buena resistencia química
  • Rápida ganancia de fuerza
El Compuesto para lechada del Tipo 1000A1 ha sido especialmente desarrollado para rejuntar de forma rápida y segura los sensores Lineas WIM en la calzada en condiciones climáticas normales o cálidas. Se trata de una composición de resina epoxi de 3 componentes con una buena trabajabilidad y un tiempo de curado rápido. El Tipo 1000A1 se suministra como un cubo completo que contiene un bote de plástico de resina epoxi y un bote de endurecedor epoxi.
Ficha de datos